EH 8405
Филтърна вложка V
Артикул 12
| |
ADP
|
d
|
l
|
MW: Размера на решетката изберете в зависимост от най-малкият за предпазване диаметър
|
d1
|
SG: Теглото на шприцването е зависимо от материала, времето на шприц и големината на филтъра. Ориентировъчна стойност се определя въз основата на материала PS и размера на цедката 0,6 мм.
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EH 8405/14x 45/0,4
|
|
14
|
45
|
0.4
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,6
|
|
14
|
45
|
0.6
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/0,8
|
|
14
|
45
|
0.8
|
8
|
300
|
|
EH 8405/14x 45/1,0
|
|
14
|
45
|
1
|
8
|
300
|
|
EH 8405/20x 45/0,4
|
|
20
|
45
|
0.4
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,6
|
|
20
|
45
|
0.6
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/0,8
|
|
20
|
45
|
0.8
|
12
|
600
|
|
EH 8405/20x 45/1,0
|
|
20
|
45
|
1
|
12
|
600
|
|
EH 8405/25x 50/0,4
|
|
25
|
50
|
0.4
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,6
|
|
25
|
50
|
0.6
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/0,8
|
|
25
|
50
|
0.8
|
16
|
1800
|
|
EH 8405/25x 50/1,0
|
|
25
|
50
|
1
|
16
|
1800
|
Детайли
Описание на продукта
- Специалната V-геометрия позволява малките промени в налягането
- Висок капацитет за поемане на нечистотии
Документ/и
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас