Artikel 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122481P/ 2/0,2
2
0.2
3
40
5
1.95
10
4
WZF 122481P/ 3/0,3
3
0.3
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 3/0,5
3
0.5
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 4/0,5
4
0.5
4
57
11
3.6
16
6
WZF 122481P/ 6/0,5
6
0.5
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 6/1
6
1
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 8/0,5
8
0.5
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/ 8/1
8
1
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/10/0,5
10
0.5
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/10/1
10
1
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/12/0,5
12
0.5
4
83
26
11.5
38
12
WZF 122481P/12/1
12
1
4
83
26
11.5
38
12

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Lämpligt

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Lämpligt

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiv fräs med ojämna vinklar och centrumskär
  • Frigång efter skär

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.