Artikkelit 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122481P/ 2/0,2
2
0.2
3
40
5
1.95
10
4
WZF 122481P/ 3/0,3
3
0.3
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 3/0,5
3
0.5
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 4/0,5
4
0.5
4
57
11
3.6
16
6
WZF 122481P/ 6/0,5
6
0.5
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 6/1
6
1
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 8/0,5
8
0.5
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/ 8/1
8
1
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/10/0,5
10
0.5
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/10/1
10
1
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/12/0,5
12
0.5
4
83
26
11.5
38
12
WZF 122481P/12/1
12
1
4
83
26
11.5
38
12

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehojyrsin epätasaisella jaolla ja keskusleikkuulla
  • Vapauta leikkuureunan jälkeen

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlN Multilayer -pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.