商品 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122481P/ 2/0,2
2
0.2
3
40
5
1.95
10
4
WZF 122481P/ 3/0,3
3
0.3
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 3/0,5
3
0.5
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 4/0,5
4
0.5
4
57
11
3.6
16
6
WZF 122481P/ 6/0,5
6
0.5
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 6/1
6
1
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 8/0,5
8
0.5
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/ 8/1
8
1
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/10/0,5
10
0.5
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/10/1
10
1
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/12/0,5
12
0.5
4
83
26
11.5
38
12
WZF 122481P/12/1
12
1
4
83
26
11.5
38
12

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut
  • Clearance after the cutting edge

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。