Artigos 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122481P/ 2/0,2
2
0.2
3
40
5
1.95
10
4
WZF 122481P/ 3/0,3
3
0.3
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 3/0,5
3
0.5
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 4/0,5
4
0.5
4
57
11
3.6
16
6
WZF 122481P/ 6/0,5
6
0.5
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 6/1
6
1
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 8/0,5
8
0.5
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/ 8/1
8
1
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/10/0,5
10
0.5
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/10/1
10
1
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/12/0,5
12
0.5
4
83
26
11.5
38
12
WZF 122481P/12/1
12
1
4
83
26
11.5
38
12

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto rendimento com passo não uniforme e corte ao centro
  • Folga após a aresta

Material

  • Metal duro, com múltiplas camadas de revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.