Artículos 12

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 122481P/ 2/0,2
2
0.2
3
40
5
1.95
10
4
WZF 122481P/ 3/0,3
3
0.3
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 3/0,5
3
0.5
4
57
8
2.9
14
6
WZF 122481P/ 4/0,5
4
0.5
4
57
11
3.6
16
6
WZF 122481P/ 6/0,5
6
0.5
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 6/1
6
1
4
57
13
5.5
21
6
WZF 122481P/ 8/0,5
8
0.5
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/ 8/1
8
1
4
63
19
7.5
27
8
WZF 122481P/10/0,5
10
0.5
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/10/1
10
1
4
72
22
9.5
32
10
WZF 122481P/12/0,5
12
0.5
4
83
26
11.5
38
12
WZF 122481P/12/1
12
1
4
83
26
11.5
38
12

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento con paso espiral desigual y corte al centro
  • Rebajada detrás de la arista

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.