Artikel 24

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Intagen
dr
Tolerans
WZR 102522/ 2,00
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,01
2.01
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,02
2.02
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,00
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,01
3.01
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,02
3.02
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,00
4
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,01
4.01
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,02
4.02
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,00
5
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,01
5.01
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,02
5.02
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,00
6
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,01
6.01
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,02
6.02
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,00
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,01
8.01
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,02
8.02
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,00
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,01
10.01
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,02
10.02
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,00
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,01
12.01
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,02
12.02
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Verktygstolerans 0/+0,005
  • För mjukt och härdat stål upp till 65 HRC
  • Högsta prestanda och processäkerhet

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.