Artículos 24

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Entrada
dr
Tolerancia
WZR 102522/ 2,00
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,01
2.01
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,02
2.02
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,00
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,01
3.01
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,02
3.02
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,00
4
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,01
4.01
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,02
4.02
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,00
5
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,01
5.01
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,02
5.02
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,00
6
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,01
6.01
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,02
6.02
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,00
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,01
8.01
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,02
8.02
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,00
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,01
10.01
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,02
10.02
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,00
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,01
12.01
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,02
12.02
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Tolerancia de la herramienta 0/+0,005
  • Para acero dulce y templado hasta 65 HRC
  • Alto rendimiento y elevada seguridad del proceso

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.