Articol 24

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Intrare
dr
Toleranță
WZR 102522/ 2,00
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,01
2.01
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,02
2.02
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,00
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,01
3.01
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,02
3.02
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,00
4
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,01
4.01
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,02
4.02
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,00
5
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,01
5.01
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,02
5.02
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,00
6
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,01
6.01
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,02
6.02
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,00
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,01
8.01
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,02
8.02
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,00
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,01
10.01
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,02
10.02
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,00
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,01
12.01
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,02
12.02
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

K

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

Potrivit

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Nepotrivit

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivire perfectă

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Toleranță sculă 0/+0,005
  • pentru oţeluri moi şi călite până la 65 HRC
  • fiabilitate ridicată

Material

  • Carbură, acoperire TiAlN strat multiplu
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.