商品 24

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
出胶口
dr
公差
WZR 102522/ 2,00
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,01
2.01
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,02
2.02
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,00
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,01
3.01
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,02
3.02
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,00
4
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,01
4.01
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,02
4.02
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,00
5
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,01
5.01
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,02
5.02
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,00
6
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,01
6.01
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,02
6.02
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,00
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,01
8.01
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,02
8.02
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,00
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,01
10.01
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,02
10.02
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,00
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,01
12.01
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,02
12.02
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • Tool tolerance 0/+0.005
  • For soft and hardened steel up to 65 HRC
  • Excellent performance and process reliability

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。