Artikelen 24

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Aanspuit opening
dr
Tolerantie
WZR 102522/ 2,00
2
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,01
2.01
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 2,02
2.02
4
50
8
22
4
0.5
1.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,00
3
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,01
3.01
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 3,02
3.02
4
68
12
40
4
0.7
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,00
4
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,01
4.01
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 4,02
4.02
4
68
12
40
4
1.0
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,00
5
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,01
5.01
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 5,02
5.02
4
76
12
40
6
1.0
4.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,00
6
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,01
6.01
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 6,02
6.02
4
76
12
40
6
1.0
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,00
8
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,01
8.01
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/ 8,02
8.02
6
101
16
65
8
1.4
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,00
10
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,01
10.01
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/10,02
10.02
6
101
19
61
10
1.4
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,00
12
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,01
12.01
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102522/12,02
12.02
6
130
19
85
12
1.8
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Toepassing

Toepassing
P

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

M

Perfect geschikt

Roestvrij staal

K

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Staal en hooggelegeerd staal

Perfect geschikt

Roestvrij staal

Geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Niet geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Perfect geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Gereedschaptolerantie 0/+0,005
  • Voor zachte en geharde stalen tot 65 HRC
  • Maximale performance en proceszekerheid

Materiaal

  • VHM, met TiAIN multilayer coating
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.