Ürünler 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 137461/ 3/0,3
3
0.3
4
50
3
2.9
9
4
WZF 137461/ 4/0,3
4
0.3
4
50
5
3.9
14
6
WZF 137461/ 6/0,5
6
0.5
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 6/ 1
6
1
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 8/0,5
8
0.5
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/ 8/ 1
8
1
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/10/0,5
10
0.5
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/10/ 1
10
1
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/12/0,5
12
0.5
8
90
18
11.9
42
12
WZF 137461/12/ 1
12
1
8
90
18
11.9
42
12

Uygulama

Uygulama
P

Uygun

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Uygun

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun değil

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Mükemmel uyum

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • High-performance milling cutter with centre cut for fine finishing
  • Clearance after the cutting edge

Material

  • Solid carbide, TiSiN coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.