Articolo 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 137461/ 3/0,3
3
0.3
4
50
3
2.9
9
4
WZF 137461/ 4/0,3
4
0.3
4
50
5
3.9
14
6
WZF 137461/ 6/0,5
6
0.5
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 6/ 1
6
1
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 8/0,5
8
0.5
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/ 8/ 1
8
1
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/10/0,5
10
0.5
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/10/ 1
10
1
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/12/0,5
12
0.5
8
90
18
11.9
42
12
WZF 137461/12/ 1
12
1
8
90
18
11.9
42
12

Utilizzo

Utilizzo
P

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Non idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Non idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione per lavori di finitura sul duro con tagliente centrale continuo
  • Scarico dopo il tagliente

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiSiN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.