Artículos 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 137461/ 3/0,3
3
0.3
4
50
3
2.9
9
4
WZF 137461/ 4/0,3
4
0.3
4
50
5
3.9
14
6
WZF 137461/ 6/0,5
6
0.5
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 6/ 1
6
1
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 8/0,5
8
0.5
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/ 8/ 1
8
1
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/10/0,5
10
0.5
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/10/ 1
10
1
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/12/0,5
12
0.5
8
90
18
11.9
42
12
WZF 137461/12/ 1
12
1
8
90
18
11.9
42
12

Aplicación

Aplicación
P

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

M

Apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

Apto/a

Acero y acero de alta aleación

Apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Idóneo/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa dura de alto rendimiento con corte al centro para acabado fino
  • Rebajada detrás de la arista

Material

  • recubierto de TiSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.