Artigos 10

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 137461/ 3/0,3
3
0.3
4
50
3
2.9
9
4
WZF 137461/ 4/0,3
4
0.3
4
50
5
3.9
14
6
WZF 137461/ 6/0,5
6
0.5
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 6/ 1
6
1
6
60
9
5.9
21
6
WZF 137461/ 8/0,5
8
0.5
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/ 8/ 1
8
1
6
70
12
7.9
28
8
WZF 137461/10/0,5
10
0.5
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/10/ 1
10
1
6
70
15
9.9
35
10
WZF 137461/12/0,5
12
0.5
8
90
18
11.9
42
12
WZF 137461/12/ 1
12
1
8
90
18
11.9
42
12

Aplicações

Aplicações
P

Adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Não adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Perfeitamente adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Fresa de alto rendimento para acabamento com corte ao centro para um acabamento ótimo
  • Folga após a aresta

Material

  • revestimento TiSiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.