Articol 4

ADP
l
T max.
d3
d2
d1
Z
WZB 12112/11,8 / 6,2
100
2.9
12
11.8
6.2
2
WZB 12112/13,75/ 8,15
100
2.9
14
13.75
8.15
2
WZB 12112/15,75/10,15
130
2.9
16
15.75
10.15
2
WZB 12112/17,7 /12,1
130
2.9
18
17.7
12.1
2

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivit

Oțel inoxidabil

K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Potrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivit

Oțel inoxidabil

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivire perfectă

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Potrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru inele etanşare Meusburger E 2130 și E 21311
  • Cele mai bune suprafețe pentru cea mai bună etanșare
  • Diametru canelură optimizată pentru o potrivire perfectă a inelelor de etanșare

Material

  • Carbură, acoperire TiAlN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.