WZB 32112
Ringspårsförsänkare
Artikel 10
| |
ADP
|
d2
|
d1
|
l
|
T max.
|
d4
|
d3
|
Z
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZB 32112/11 / 7
|
|
11
|
7
|
75
|
5
|
5
|
8
|
3
|
|
WZB 32112/12,5/ 7,5
|
|
12.5
|
7.5
|
90
|
5
|
5
|
10
|
3
|
|
WZB 32112/15,5/ 9,3
|
|
15.5
|
9.3
|
100
|
5
|
6
|
12
|
3
|
|
WZB 32112/17,3/11
|
|
17.3
|
11
|
100
|
6
|
8
|
12
|
3
|
|
WZB 32112/19,5/13,2
|
|
19.5
|
13.2
|
112
|
7
|
10
|
16
|
3
|
|
WZB 32112/20,8/14,5
|
|
20.8
|
14.5
|
112
|
7
|
10
|
16
|
3
|
|
WZB 32112/23 /16,8
|
|
23
|
16.8
|
112
|
7
|
12
|
16
|
3
|
|
WZB 32112/24,8/18,5
|
|
24.8
|
18.5
|
112
|
7
|
12
|
16
|
3
|
|
WZB 32112/26,8/20,5
|
|
26.8
|
20.5
|
125
|
7
|
12
|
16
|
5
|
|
WZB 32112/28,8/22,5
|
|
28.8
|
22.5
|
125
|
7
|
12
|
16
|
5
|
Användning
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Lämpligt Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Perfekt lämpad Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Inte lämplig Härdat stål och kylt gjutjärn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Lämpligt Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Perfekt lämpad Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Inte lämplig Härdat stål och kylt gjutjärn |
- Perfekt lämpad
- Lämpligt
-
Inte lämplig
Detaljer
Produktbeskrivning
- Passar Meusburgers O-ringar E 2130 och E 21311
Material
- HSS
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig