Artikel 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5004/60
60
80
20
41
8
15
5.5
8.5
7.5
33.5
27

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För övervakning av stängningskraften hos formsprutningsmaskiner
  • Innovativ design skyddar mäturet från skador
  • Högeffektiva Neodym-magneter ger montering utan skruvar

Material

  • Natureloxerat aluminium

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MAU 5004/60 Analogt mäturshållare, skyddad

MAU 5004/60

Analogt mäturshållare, skyddad

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.