Artigos 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5004/60
60
80
20
41
8
15
5.5
8.5
7.5
33.5
27

Detalhes

Descrição do produto

  • Para monitorizar a força de fecho das máquinas de injeção
  • Configuração inovadora protege o comparador contra danos
  • Magnéticos de neodímio de alta qualidade permitem a instalação sem parafusos

Material

  • Alumínio anodizado natural

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MAU 5004/60 Suporte para comparadores protegido

MAU 5004/60

Suporte para comparadores protegido

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.