Artikelen 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5004/60
60
80
20
41
8
15
5.5
8.5
7.5
33.5
27

Details

Productbeschrijving

  • Voor het bewaken van de sluitkracht van spuitgietmachines
  • Innovatieve constructie beschermt de meetklok tegen beschadigingen
  • Hoogwaardige neodymium magneten bewerkstelligen ook montage zonder schroeven

Materiaal

  • Naturel geanodiseerd aluminium

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MAU 5004/60 Meetklokhouder, beschermd

MAU 5004/60

Meetklokhouder, beschermd

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.