Artículos 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5004/60
60
80
20
41
8
15
5.5
8.5
7.5
33.5
27

Detalles

Descripción del producto

  • Para verificar la posición de cierre de las máquinas de inyección
  • Novedoso diseño que protege el reloj comparador para que no sufra daños
  • Imanes de neodimio de gran calidad que permiten también montarlo sin tornillos

Material

  • Aluminio anodizado natural

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MAU 5004/60 Soporte para reloj comparador, protegido

MAU 5004/60

Soporte para reloj comparador, protegido

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.