Izdelek 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5004/60
60
80
20
41
8
15
5.5
8.5
7.5
33.5
27

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za nadzorovanje zapiralnih sil pri strojih za brizganje
  • Inovativna oblika ščiti merilno uro pred poškodbami
  • Visoko kvalitetni Neodym-magneti omogočajo montažo brez vijačenja

Material

  • Naravno eloksiran aluminij

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MAU 5004/60 Držalo za merilno uro z zaščitnim ohišjem

MAU 5004/60

Držalo za merilno uro z zaščitnim ohišjem

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge