Ürünler 1

ADP
b
t max. MA [°C]
h
l
d
R
d1
h1
l1
l2
l3
MAU 5004/60
60
80
20
41
8
15
5.5
8.5
7.5
33.5
27

detaylar

Ürün açıklaması

  • Ideal for monitoring the closing force of injection moulding machines
  • Innovative design protects the dial indicator against damages
  • High-quality neodymium magnet allows for installation without screws

Material

  • Natural anodised aluminium

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MAU 5004/60 Komparatör tutucu, korumalı

MAU 5004/60

Komparatör tutucu, korumalı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.