E 55002
Klippstans med konisk skalle
Artikel 58
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55002/ 1 x 63
|
|
1
|
63
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,5 x 63
|
|
1.5
|
63
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 71
|
|
1.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 80
|
|
1.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,6 x 71
|
|
1.6
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.28
|
|
E 55002/ 1,7 x 71
|
|
1.7
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,8 x 71
|
|
1.8
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.8
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 63
|
|
2
|
63
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 80
|
|
2
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 80
|
|
2.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 80
|
|
3
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,2 x 71
|
|
3.2
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,2 x 80
|
|
3.2
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,5 x 80
|
|
3.5
|
80
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 71
|
|
4.5
|
71
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈DIN 9861 Form D
Material
- 1.3344 PM (PM 23)
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig