Artikkelit 58

ADP
d1
l
R
d3
l3
E 55002/ 1 x 63
1
63
0,4 - 0,7
1.8
1.19
E 55002/ 1 x 71
1
71
0,4 - 0,7
1.8
1.19
E 55002/ 1,5 x 63
1.5
63
0,4 - 0,7
2.2
1.11
E 55002/ 1,5 x 71
1.5
71
0,4 - 0,7
2.2
1.11
E 55002/ 1,5 x 80
1.5
80
0,4 - 0,7
2.2
1.11
E 55002/ 1,6 x 71
1.6
71
0,4 - 0,7
2.5
1.28
E 55002/ 1,7 x 71
1.7
71
0,4 - 0,7
2.5
1.19
E 55002/ 1,8 x 71
1.8
71
0,4 - 0,7
2.8
1.37
E 55002/ 2 x 63
2
63
0,4 - 0,7
3
1.37
E 55002/ 2 x 71
2
71
0,4 - 0,7
3
1.37
E 55002/ 2 x 80
2
80
0,4 - 0,7
3
1.37
E 55002/ 2 x 100
2
100
0,4 - 0,7
3
1.37
E 55002/ 2,5 x 71
2.5
71
0,4 - 0,7
3.5
1.37
E 55002/ 2,5 x 80
2.5
80
0,4 - 0,7
3.5
1.37
E 55002/ 3 x 63
3
63
0,6 - 1
4.5
1.8
E 55002/ 3 x 71
3
71
0,6 - 1
4.5
1.8
E 55002/ 3 x 80
3
80
0,6 - 1
4.5
1.8
E 55002/ 3 x 100
3
100
0,6 - 1
4.5
1.8
E 55002/ 3,2 x 71
3.2
71
0,6 - 1
4.5
1.63
E 55002/ 3,2 x 80
3.2
80
0,6 - 1
4.5
1.63
E 55002/ 3,5 x 71
3.5
71
0,6 - 1
5
1.8
E 55002/ 3,5 x 80
3.5
80
0,6 - 1
5
1.8
E 55002/ 4 x 63
4
63
0,6 - 1
5.5
1.8
E 55002/ 4 x 71
4
71
0,6 - 1
5.5
1.8
E 55002/ 4 x 80
4
80
0,6 - 1
5.5
1.8
E 55002/ 4 x 100
4
100
0,6 - 1
5.5
1.8
E 55002/ 4,5 x 71
4.5
71
0,6 - 1
6
1.8
E 55002/ 4,5 x 100
4.5
100
0,6 - 1
6
1.8
E 55002/ 5 x 63
5
63
0,6 - 1
6.5
1.8
E 55002/ 5 x 71
5
71
0,6 - 1
6.5
1.8

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • ≈DIN 9861 Form D

Materiaali

  • 1.3344 PM (PM 23)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.