E 55002
Konik başlı kesme zımbası
Ürünler 58
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55002/ 1 x 63
|
|
1
|
63
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,5 x 63
|
|
1.5
|
63
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 71
|
|
1.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 80
|
|
1.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,6 x 71
|
|
1.6
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.28
|
|
E 55002/ 1,7 x 71
|
|
1.7
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,8 x 71
|
|
1.8
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.8
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 63
|
|
2
|
63
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 80
|
|
2
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 80
|
|
2.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 80
|
|
3
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,2 x 71
|
|
3.2
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,2 x 80
|
|
3.2
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,5 x 80
|
|
3.5
|
80
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 71
|
|
4.5
|
71
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
detaylar
Product description
- ≈DIN 9861 Form D
Material
- 1.3344 PM (PM 23)
Burada ürünü ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz.
Yapılandırıcıyı başlatÜrünle ilgili bir sorunuz mu var?
Uzmanlarımıza soru göndermek için lütfen hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.
Şimdi giriş yapınSizin için tavsiye edilir