E 55002
Поансон цилиндричен с конична глава
Артикул 58
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55002/ 1 x 63
|
|
1
|
63
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,5 x 63
|
|
1.5
|
63
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 71
|
|
1.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 80
|
|
1.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,6 x 71
|
|
1.6
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.28
|
|
E 55002/ 1,7 x 71
|
|
1.7
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,8 x 71
|
|
1.8
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.8
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 63
|
|
2
|
63
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 80
|
|
2
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 80
|
|
2.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 80
|
|
3
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,2 x 71
|
|
3.2
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,2 x 80
|
|
3.2
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,5 x 80
|
|
3.5
|
80
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 71
|
|
4.5
|
71
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
Детайли
Описание на продукта
- ≈DIN 9861 Form D
Материал
- 1.3344 PM (PM 23)
Тук можете да конфигурирате продукта според Вашите нужди.
Стартирай конфигураторИмате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас