E 55002
Schneidstempel mit kegeligem Kopf
Artikel 58
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55002/ 1 x 63
|
|
1
|
63
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1 x 71
|
|
1
|
71
|
0,4 - 0,7
|
1.8
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,5 x 63
|
|
1.5
|
63
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 71
|
|
1.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,5 x 80
|
|
1.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
2.2
|
1.11
|
|
E 55002/ 1,6 x 71
|
|
1.6
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.28
|
|
E 55002/ 1,7 x 71
|
|
1.7
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.5
|
1.19
|
|
E 55002/ 1,8 x 71
|
|
1.8
|
71
|
0,4 - 0,7
|
2.8
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 63
|
|
2
|
63
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 71
|
|
2
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 80
|
|
2
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0,4 - 0,7
|
3
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 71
|
|
2.5
|
71
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 2,5 x 80
|
|
2.5
|
80
|
0,4 - 0,7
|
3.5
|
1.37
|
|
E 55002/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 80
|
|
3
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,2 x 71
|
|
3.2
|
71
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,2 x 80
|
|
3.2
|
80
|
0,6 - 1
|
4.5
|
1.63
|
|
E 55002/ 3,5 x 71
|
|
3.5
|
71
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 3,5 x 80
|
|
3.5
|
80
|
0,6 - 1
|
5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0,6 - 1
|
5.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 71
|
|
4.5
|
71
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 4,5 x 100
|
|
4.5
|
100
|
0,6 - 1
|
6
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
|
E 55002/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0,6 - 1
|
6.5
|
1.8
|
Details
Produktbeschreibung
- ≈DIN 9861 Form D
- DIN 9861 Form D / ≈ ISO 6752
Material
- 1.3344 PM (PM 23)
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen