Artikel 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2214/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 2214/13/13
13
13
51
25
22
9
E 2214/19/19
19
19
78
34
31
13

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C

Fördelar

  • Kompatibel med europeisk standard

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.