Articles 3

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2214/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 2214/13/13
13
13
51
25
22
9
E 2214/19/19
19
19
78
34
31
13

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (huile) : 200 °C
  • Température maximale (eau) : 150 °C

Avantages

  • Compatible avec le standards européen

Matériau

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.