E 1720
Rörutstötare härdad
Artikel 545
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
r
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1720/ 2 / 0,8 x 60
|
|
2
|
0.8
|
60
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1
|
|
E 1720/ 2 / 0,8 x 75
|
|
2
|
0.8
|
75
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1
|
|
E 1720/ 2 / 0,8 x 90
|
|
2
|
0.8
|
90
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1
|
|
E 1720/ 2 / 0,8 x 100
|
|
2
|
0.8
|
100
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1
|
|
E 1720/ 2 / 0,8 x 112
|
|
2
|
0.8
|
112
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1
|
|
E 1720/ 2 / 1 x 50
|
|
2
|
1
|
50
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1.2
|
|
E 1720/ 2 / 1 x 60
|
|
2
|
1
|
60
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1.2
|
|
E 1720/ 2 / 1 x 75
|
|
2
|
1
|
75
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1.2
|
|
E 1720/ 2 / 1 x 90
|
|
2
|
1
|
90
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1.2
|
|
E 1720/ 2 / 1 x 100
|
|
2
|
1
|
100
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1.2
|
|
E 1720/ 2 / 1 x 112
|
|
2
|
1
|
112
|
0.2
|
25
|
4
|
2
|
1.2
|
|
E 1720/ 2,5/ 1 x 50
|
|
2.5
|
1
|
50
|
0.3
|
25
|
5
|
2
|
1.3
|
|
E 1720/ 2,5/ 1 x 60
|
|
2.5
|
1
|
60
|
0.3
|
25
|
5
|
2
|
1.3
|
|
E 1720/ 2,5/ 1 x 75
|
|
2.5
|
1
|
75
|
0.3
|
25
|
5
|
2
|
1.3
|
|
E 1720/ 2,5/ 1 x 90
|
|
2.5
|
1
|
90
|
0.3
|
25
|
5
|
2
|
1.3
|
|
E 1720/ 2,5/ 1 x 100
|
|
2.5
|
1
|
100
|
0.3
|
25
|
5
|
2
|
1.3
|
|
E 1720/ 2,5/ 1 x 112
|
|
2.5
|
1
|
112
|
0.3
|
25
|
5
|
2
|
1.3
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 50
|
|
2.5
|
1.2
|
50
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.5
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 60
|
|
2.5
|
1.2
|
60
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.5
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 75
|
|
2.5
|
1.2
|
75
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.5
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 100
|
|
2.5
|
1.2
|
100
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.5
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 125
|
|
2.5
|
1.2
|
125
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.5
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 60
|
|
2.5
|
1.3
|
60
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.6
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 75
|
|
2.5
|
1.3
|
75
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.6
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 100
|
|
2.5
|
1.3
|
100
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.6
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 125
|
|
2.5
|
1.3
|
125
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.6
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,4 x 60
|
|
2.5
|
1.4
|
60
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.7
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,4 x 75
|
|
2.5
|
1.4
|
75
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.7
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,4 x 100
|
|
2.5
|
1.4
|
100
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.7
|
|
E 1720/ 2,5/ 1,5 x 50
|
|
2.5
|
1.5
|
50
|
0.3
|
35
|
5
|
2
|
1.7
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈ISO 8405 (DIN 16756)
- Maximal temperatur: 200°C
Material
- ≈1.2210 ≈60 HRC
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig