Artikkelit 545

ADP
d1
d2
l
r
l2
d3
l3
d4
E 1720/ 2 / 0,8 x 60
2
0.8
60
0.2
25
4
2
1
E 1720/ 2 / 0,8 x 75
2
0.8
75
0.2
25
4
2
1
E 1720/ 2 / 0,8 x 90
2
0.8
90
0.2
25
4
2
1
E 1720/ 2 / 0,8 x 100
2
0.8
100
0.2
25
4
2
1
E 1720/ 2 / 0,8 x 112
2
0.8
112
0.2
25
4
2
1
E 1720/ 2 / 1 x 50
2
1
50
0.2
25
4
2
1.2
E 1720/ 2 / 1 x 60
2
1
60
0.2
25
4
2
1.2
E 1720/ 2 / 1 x 75
2
1
75
0.2
25
4
2
1.2
E 1720/ 2 / 1 x 90
2
1
90
0.2
25
4
2
1.2
E 1720/ 2 / 1 x 100
2
1
100
0.2
25
4
2
1.2
E 1720/ 2 / 1 x 112
2
1
112
0.2
25
4
2
1.2
E 1720/ 2,5/ 1 x 50
2.5
1
50
0.3
25
5
2
1.3
E 1720/ 2,5/ 1 x 60
2.5
1
60
0.3
25
5
2
1.3
E 1720/ 2,5/ 1 x 75
2.5
1
75
0.3
25
5
2
1.3
E 1720/ 2,5/ 1 x 90
2.5
1
90
0.3
25
5
2
1.3
E 1720/ 2,5/ 1 x 100
2.5
1
100
0.3
25
5
2
1.3
E 1720/ 2,5/ 1 x 112
2.5
1
112
0.3
25
5
2
1.3
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 50
2.5
1.2
50
0.3
35
5
2
1.5
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 60
2.5
1.2
60
0.3
35
5
2
1.5
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 75
2.5
1.2
75
0.3
35
5
2
1.5
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 100
2.5
1.2
100
0.3
35
5
2
1.5
E 1720/ 2,5/ 1,2 x 125
2.5
1.2
125
0.3
35
5
2
1.5
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 60
2.5
1.3
60
0.3
35
5
2
1.6
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 75
2.5
1.3
75
0.3
35
5
2
1.6
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 100
2.5
1.3
100
0.3
35
5
2
1.6
E 1720/ 2,5/ 1,3 x 125
2.5
1.3
125
0.3
35
5
2
1.6
E 1720/ 2,5/ 1,4 x 60
2.5
1.4
60
0.3
35
5
2
1.7
E 1720/ 2,5/ 1,4 x 75
2.5
1.4
75
0.3
35
5
2
1.7
E 1720/ 2,5/ 1,4 x 100
2.5
1.4
100
0.3
35
5
2
1.7
E 1720/ 2,5/ 1,5 x 50
2.5
1.5
50
0.3
35
5
2
1.7

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • ≈ISO 8405 (DIN 16756)
  • Enimmäislämpötila: 200 °C

Materiaali

  • ≈1.2210 ≈60 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.