Artikel 1

ADP
Slag [s-1]
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
Vibration
p [bar]
l
ls [m]
GDGR 1000/540
540
150
2
51
< 2,5 m/s²
6
139
2.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Perfekt för gravering av metall, plast osv.
  • Enkel och exakt hantering genom stiftform
  • Hårdmetallspets utbytbar
  • Låga vibrationer < 2,5 m/s²

Leveransomfattning

  • Nål, medelstor

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDGR 1000/540 Gravyrstift Enskild produktbild

GDGR 1000/540

Gravyrstift

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.