Articol 1

ADP
Cursă [s-1]
Gr. [g]
d1
Q [l/min]
Vibrație
p [bar]
l
ls [m]
GDGR 1000/540
540
150
2
51
< 2,5 m/s²
6
139
2.5

Detalii

Descriere produs

  • Perfect pentru gravarea metalelor, materialelor plastice, etc.
  • Manevrare simplă și precisă datorită formei de creion
  • Vârf carbură interschimbabil
  • Vibrație redusă < 2,5 m/s²

Incluse în livrare

  • Ac, dimensiune medie

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDGR 1000/540 Creion de gravat Cadru produs

GDGR 1000/540

Creion de gravat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.