Артикул 1

ADP
Ход [s-1]
тегло [g]
d1
Q [l/min]
Вибрация
p [bar]
l
ls [m]
GDGR 1000/540
540
150
2
51
< 2,5 m/s²
6
139
2.5

Детайли

Описание на продукта

  • Перфектна за гравиране на метали, пластмаси и т.н.
  • Лесна и прецизна при ръчно ползване чрез удобната форма на писалка
  • Твърдосплавният връх е заменим
  • Малки вибрации < 2,5 m/s²

Доставката включва

  • Игла, средна големина

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDGR 1000/540 Писалка за гравиране Единично изображение на продукта

GDGR 1000/540

Писалка за гравиране

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.