Articol 1

ADP
l
b
h
HWS 190/Set
180
148
155

Detalii

Descriere produs

  • Format din HWS 190, HWS 1902 și HWS 1905
  • Permite strângerea ejectoarelor plate
  • Permite o prindere eficientă pentru șlefuirea aruncătorilor standard,
    a aruncătorilor tubulari și rotunzi cât și a poansoanelor
  • Măsurarea în situații incomode este posibilă

Material

  • 1.2379

Aplicație

  • Intervalul de prindere A: pentru ø 0,5 mm până la Ø 6 mm
  • Intervalul de prindere A: pentru ø 3 mm până la Ø 20 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HWS 190/Set Set: Suport aruncător lamelar Cadru produs

HWS 190/Set

Set: Suport aruncător lamelar

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.