Артикул 1

ADP
l
b
h
HWS 190/Set
180
148
155

Детайли

Описание на продукта

  • Състоящ се от HWS 190, HWS 1902 und HWS 1905
  • Позволява захващане на плоски изхвъргачи
  • Позволява едно рационално захващане за повърхностен шлайф на стандартни изхвъргачи,
    изхвъргачни втулки както перфоратори за кръгли и квадратни отвори
  • Възможност за измерване в захванато състояние

Материал

  • 1.2379

Приложение

  • Диапазон на затягане A: за ø 0,5 mm до ø 6 mm
  • Диапазон на затягане B: за ø 3 mm до ø 20 mm

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HWS 190/Set Комплект: Многостранен V-образен държач Единично изображение на продукта

HWS 190/Set

Комплект: Многостранен V-образен държач

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.