HWS 190/Set
Szett: Többszörös befogóprizma
Árucikk 1
| |
ADP
|
l
|
b
|
h
|
|---|---|---|---|---|
|
HWS 190/Set
|
|
180
|
148
|
155
|
Részletek
Termékleírás
- Alkotóelemek: HWS 190, HWS 1902 és HWS 1905
- Lehetővé teszi a lapos kilökők rögzítését
- Megfelelő rögzítést tesz lehetővé a szabványos kilökők,
csőkidobók valamint hengeres, és szögletes lyukasztók utánköszörüléséhez - A mérés befogott állapotban is lehetséges
Anyag
- 1.2379
Alkalmazás
- A befogási tartomány: ø 0,5 mm – ø 6 mm
- B befogási tartomány: ø 3 mm – ø 20 mm
Dokumentumok
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés most