Artikel 1

ADP
l
b
h
HWS 190/Set
180
148
155

Details

Produktbeschreibung

  • Bestehend aus HWS 190, HWS 1902 und HWS 1905
  • Ermöglicht das Spannen von Flachauswerfern
  • Ermöglicht ein rationelles Spannen für das Überschleifen von Norm-Auswerfern,
    Auswerferhülsen sowie runden und eckigen Lochstempeln
  • Messen in gespanntem Zustand möglich

Material

  • 1.2379

Anwendung

  • Spannbereich A: für ø 0,5 mm bis ø 6 mm
  • Spannbereich B: für ø 3 mm bis ø 20 mm

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HWS 190/Set Set: Mehrfach-Spannprisma Produkt Einzelbild

HWS 190/Set

Set: Mehrfach-Spannprisma

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.