Stavka 2

ADP
d2
d1
b
l
d3
l3
d4
l4
d5
l5
E 7410/ 6/ 6
6
6
12
44
11.5
13.2
11.5
24.7
4.2
18
E 7410/ 8/ 8
8
8
15
55
14.5
16.5
14.5
31
5.2
22

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 16 bara
  • Maksimalna temperatura: 95 °C

Materijal

  • Mesing niklovani / FKM (Viton)