Artigos 2

ADP
d2
d1
b
l
d3
l3
d4
l4
d5
l5
E 7410/ 6/ 6
6
6
12
44
11.5
13.2
11.5
24.7
4.2
18
E 7410/ 8/ 8
8
8
15
55
14.5
16.5
14.5
31
5.2
22

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 16 bars
  • Temperatura máxima: 95 °C

Material

  • Latão, banhado a níquel / FKM (Viton)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.