Articol 2

ADP
d2
d1
b
l
d3
l3
d4
l4
d5
l5
E 7410/ 6/ 6
6
6
12
44
11.5
13.2
11.5
24.7
4.2
18
E 7410/ 8/ 8
8
8
15
55
14.5
16.5
14.5
31
5.2
22

Detalii

Descriere produs

  • Presiune maximă: 16 bar
  • Temperatură maximă: 95 °C

Material

  • Alamă nichelată / FKM (Viton)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.