Articles 2

ADP
d2
d1
b
l
d3
l3
d4
l4
d5
l5
E 7410/ 6/ 6
6
6
12
44
11.5
13.2
11.5
24.7
4.2
18
E 7410/ 8/ 8
8
8
15
55
14.5
16.5
14.5
31
5.2
22

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 16 bar
  • Température maximale : 95 °C

Matériau

  • Laiton nickelé / FKM (Viton)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

Des questions sur le produit ?

Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.

Recommandations pour vous
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.