Artikel 2

ADP
d2
d1
b
l
d3
l3
d4
l4
d5
l5
E 7410/ 6/ 6
6
6
12
44
11.5
13.2
11.5
24.7
4.2
18
E 7410/ 8/ 8
8
8
15
55
14.5
16.5
14.5
31
5.2
22

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 16 bar
  • Maximale Temperatur: 95 °C

Material

  • Messing vernickelt / FKM (Viton)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.