E 1730
Redukovani izbacivač, nitrirani i oksidirani
Stavka 67
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1730/0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,7 x 160
|
|
0.7
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,9 x 125
|
|
0.9
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,9 x 160
|
|
0.9
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 80
|
|
1
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 100
|
|
1
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 125
|
|
1
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 160
|
|
1
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 200
|
|
1
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 250
|
|
1
|
250
|
2
|
100
|
150
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 80
|
|
1.1
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 125
|
|
1.1
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 160
|
|
1.1
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 80
|
|
1.2
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 80
|
|
1.3
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 125
|
|
1.3
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 160
|
|
1.3
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 200
|
|
1.3
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,4 x 80
|
|
1.4
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,4 x 100
|
|
1.4
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
Detalji
Opis proizvoda
- ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form C
- Maksimalna temperatura: 500 °C
Prednosti
- Smanjenje trenja pri mirovanju i klizanju
- Postojano na koroziju
- Oksidacioni sloj poboljšava vek oblika i odlike pri suvom hodu
Materijal
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Možete konfigurisati proizvod prema svojim potrebama.
Pokreni konfiguratorImate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam