E 1730
Изхвъргач стъпаловиден, азотиран - оксидационно покритие
Артикул 67
| |
ADP
|
d2
|
l
|
d1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1730/0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,7 x 160
|
|
0.7
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 80
|
|
0.8
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,9 x 125
|
|
0.9
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/0,9 x 160
|
|
0.9
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 80
|
|
1
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 100
|
|
1
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 125
|
|
1
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 160
|
|
1
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 200
|
|
1
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1 x 250
|
|
1
|
250
|
2
|
100
|
150
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 80
|
|
1.1
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 100
|
|
1.1
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 125
|
|
1.1
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,1 x 160
|
|
1.1
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 80
|
|
1.2
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 125
|
|
1.2
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,2 x 200
|
|
1.2
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 80
|
|
1.3
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 100
|
|
1.3
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 125
|
|
1.3
|
125
|
2
|
50
|
75
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 160
|
|
1.3
|
160
|
2
|
75
|
85
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,3 x 200
|
|
1.3
|
200
|
2
|
75
|
125
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,4 x 80
|
|
1.4
|
80
|
2
|
35
|
45
|
4
|
2
|
|
E 1730/1,4 x 100
|
|
1.4
|
100
|
2
|
50
|
50
|
4
|
2
|
Детайли
Описание на продукта
- ≈ISO 8694 (DIN 1530 C) Form C
- Максимална температура: 500 °C
Предимства
- Намаляват статичното и плъзгащото триене
- Устойчиво на ръжда
- Оксидираното покритие подобрява експлоатационният живот на формата и свойствата при работа на сухо
Материал
- ≈1.2343 ≈70 HRC
Тук можете да конфигурирате продукта според Вашите нужди.
Стартирай конфигураторИмате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас