Person vor bearbeitetem Bauteil – Meusburger steht für kundenspezifische Bearbeitung in höchster Qualität und Präzision.

Obdelava

Na tržišču smo poznani po izredno kakovostni obdelave po specifičnih zahtevah strank.

Ponujamo celovite prilagojene rešitve

Podjetje Meusburger je že več kot 60 let zastopano med vodilnimi ponudniki strojne obdelave po zahtevah kupcev. Da bi vas podprli pri uresničevanju vašega projekta, visoko usposobljeni strokovnjaki delajo na individualnih rešitvah. Pri posebni obdelavi, ne glede na to, ali gre za celovito obdelavo po risbi ali delno obdelavo po vaših željah, lahko zaupate strokovnemu znanju in kakovosti, ki smo ji zavezani pri podjetju Meusburger.

Luftaufnahme der Meusburger Zentrale in Wolfurt mit Stahlplatten – für hochwertige Normalien im Formen- und Stanzwerkzeugbau.
Luftaufnahme der Meusburger Zentrale in Wolfurt mit Stahlplatten – für hochwertige Normalien im Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Izkoristite naše tehnične storitve

Velik pomen pripisujemo temu, da vam v najkrajšem možnem času zagotovimo optimizirano ponudbo. Zahvaljujoč našemu visoko usposobljenemu tehničnemu osebju, je to običajno v 24 urah. Z veseljem vas bomo opozorili na morebitne prihranke med postopkom izdelave ponudbe. Lahko se zanesete na popolno podporo pri projektu, od ponudbe do poprodajne podpore, in to v nemškem, angleškem, italijanskem in francoskem jeziku. Poleg tega naš celovit sistem CAD/CAM omogoča še hitrejšo obdelavo in vam prihrani delo pri izdelavi risbe. Obdelujemo vse običajne CAD podatke.

 

Pošljite povpraševanje

Technischer Service bei Meusburger – zwei Personen erstellen
Technischer Service bei Meusburger – zwei Personen erstellen

Proizvodni standardi

Za Meusburger standard veljajo tolerance po Meusburger informacijahe o izdelku in proizvodnih standardih.

Personen arbeitet nach Meusburger Fertigungsstandards: Enge Toleranzen und höchste Präzision für Norm- und Sonderteile.

CAD-standardi

Podatki CAD, konfigurirani za vgradnjo, ki jih lahko takoj izvozite in naložite v ustrezen projekt, vam prihranijo ogromno časa.

Person arbeitet mit digitalen Assistenten und Konfiguratoren von Meusburger - mit sofort exportierbaren CAD-Daten.