Articol 1

ADP
Interfață
d1
A
d
HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
50

Detalii

Descriere produs

  • Forțe de strângere foarte mari
  • Design cu amortizare a vibrațiilor
  • Ideal pentru adâncimi de tăiere și curse de avans mari
  • Tehnologie fără întreținere
  • Rulare optimă datorită concentricității optimizate
  • Cu gaură pentru așchii balluffchip

Incluse în livrare

  • Mandrină de putere cu instrucțiuni de utilizare

Aplicație

  • Ideal pentru prelucrări grele
  • Pentru prinderea sculelor cu tijă cilindrică
  • Utilizarea în combinație cu bucșa de reducție HWZ 9060 sau 
    HWZ 9062 facilitează o utilizare flexibilă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90 Mandrină de putere, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Cadru produs

HWZ 1155/HSK-A 63/20/ 90

Mandrină de putere, UltraGrip 3.0, DIN 69893

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.