Articol 3

ADP
max. kg [kg]
l x b
Greutate/bucată min. [g]
Scală [g]
Gr. [kg]
MWK 2106/ 6
6
295 x 225
0.1
0.1
3.2
MWK 2106/15
15
295 x 225
0.25
0.2
3.2
MWK 2106/30
30
295 x 225
0.5
0.5
3.2

Detalii

Descriere produs

  • Pentru numărări până la 60.000 de buc.
  • Optimizare automată de referințe
  • Adăugare simplă de cantități
  • Display separat pentru greutate totală, parțială și cantitate
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.