Articol 1

ADP
Tip
d1
d2
E 6541/400/C
C
M12 x 1
M 8 x 1

Detalii

Descriere produs

  • de folosit cu E 6540

Material

  • Turnare sub presiune cu aluminiu

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6541/400/C Controler analogic

E 6541/400/C

Controler analogic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.